Numéro d'article: 0200547
40 Variantes
Suction cup B75 Silicone FCM, 3/8" NPSF female, with mesh filter
Les ventouses à soufflets en silicone de Piab, approuvées par la Food and Drug Administration et l'UE, sont conçues pour une manipulation sûre et hygiénique dans les applications alimentaires, pharmaceutiques et sensibles. Fabriquées en silicone de haute qualité, ces ventouses offrent une flexibilité exceptionnelle et une bonne prise en main. La conception à soufflet compense les variations de hauteur et les formes irrégulières, ce qui garantit des performances fiables et efficaces. Idéales pour l'automatisation, elles offrent une manipulation durable, résistante aux produits chimiques et sans contamination dans les environnements régulés.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
5 mm
Numéro d'article: 0200277
8 mm
Numéro d'article: 0200278
10 mm
Numéro d'article: 0200241
15 mm
Numéro d'article: 0200271
20 mm
Numéro d'article: 0200405
30 mm
Numéro d'article: 0200407
40 mm
Numéro d'article: 0200408
50 mm
Numéro d'article: 0200409
75 mm
Numéro d'article: 0200547
150 mm
Numéro d'article: 0200247
50 mm (50-2)
Numéro d'article: 0200484
75 mm (75-2)
Numéro d'article: 0200485
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0200245
Sans fixationDisque filtrant, Aucun
Numéro d'article: 0200484
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 9909606
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909700
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909608
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909609
G 1/4" mâleFiltre maille, Disque filtrant, Al
Numéro d'article: 9909618
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0200546
G 1/2" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0200551
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909657
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909658
1/4" NPT mâleFiltre maille, Disque filtrant, Al
Numéro d'article: 9910492
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909610
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Disque filtrant, Al
Numéro d'article: 9909619
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0200547
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
Numéro d'article: 0200532
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Le silicone est conforme à la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004. Fabriquées en silicone conforme aux normes FDA/UE pour une manipulation sûre et hygiénique.
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveaux est nécessaire.
- Résistante aux produits chimiques et aux températures élevées
- La conception à soufflet compense les variations de hauteur.
- Convient aux environnements alimentaires, pharmaceutiques et réglementés.