Numéro d'article: B75.30.07UD
58 Variantes
Suction cup B75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter
Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, peuvent saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation de pièces minces. Les ventouses sont proposées en Silicone, Silicone conducteur, Chloroprène, HNBR et Nitrile-PVC.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Raccord
Sans fixationAucun
Sans fixationDisque filtrant, Aucun
Sans fixationAl
Sans fixationFiltre, Rondelle, Aucun
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
G 1/4" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
G 1/4" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Disque filtrant, Filtre maille, Al
G 1/4" mâleFiltre maille, Disque filtrant, Al
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
G 3/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
G 3/8" mâleFiltre maille, Disque filtrant, Al
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
G 1/2" femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
G 1/2" femaleFiltre maille, Al
G 3/4" femaleFiltre maille, Al
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
1/4" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
1/4" NPT mâleFiltre maille, Disque filtrant, Al
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
1/4" NPT femaleAl
1/8" NPSF femaleAl
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
1/8" NPSF femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
1/8" NPSF femaleDisque filtrant, Al
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Disque filtrant, Al
1/8" NPSF femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Disque filtrant, Al
1/8" NPSF femaleDisque filtrant, PA
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
1/8" NPSF femalePA
5x1/8" NPSF femaleAl
5x1/8" NPSF femaleDisque filtrant, Al
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
- Permettent la séparation de pièces minces.
- Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.