Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter - 1
Numéro d'article: 0128108
54 Variantes

Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter

Les ventouses à soufflet Nitrile-PVC de Piab sont conçues pour une manipulation robuste et fiable dans des environnements industriels exigeants. Fabriquées à partir d'un mélange Nitrile-PVC durable, ces ventouses offrent une excellente résistance aux huiles, aux produits chimiques et à l'abrasion. Le soufflet flexible s'adapte aux surfaces irrégulières et compense les différences de hauteur, garantissant une préhension sûre sur une grande variété de matériaux. Idéales pour les applications automobiles et industrielles, elles offrent des performances constantes et durables dans des conditions difficiles.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

50 mm
Numéro d'article: 0101649
75 mm
Numéro d'article: 0128117
110 mm
Numéro d'article: 3150108P
150 mm
Numéro d'article: 0101931
75 mm (75-2)
Numéro d'article: 0128108
110 mm (110-2)
Numéro d'article: 0101902

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101942
Sans fixationDisque filtrant, Aucun
Numéro d'article: 0101109
Sans fixationAl
Numéro d'article: 3150034P
Sans fixationFiltre, Rondelle, Aucun
Numéro d'article: 3150096P
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101644
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101646
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101863
G 1/2" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128110
G 3/4" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101932
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101645
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101647
1/4" NPT femaleAl
Numéro d'article: 0128111
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101643
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128108
1/8" NPSF femaleDisque filtrant, Al
Numéro d'article: 0101669
1/8" NPSF femaleDisque filtrant, PA
Numéro d'article: 0110957
1/8" NPSF femalePA
Numéro d'article: 0111063
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101648
5x1/8" NPSF femaleDisque filtrant, Al
Numéro d'article: 0101674
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128109
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Fabriqué à partir d'un mélange robuste de nitrile et de PVC pour une durabilité accrue et une manipulation sans traces
  • Excellente résistance aux huiles, aux produits chimiques et à l'abrasion
  • La conception flexible du soufflet s'adapte aux surfaces irrégulières
  • Préhension sûre sur une large gamme de matériaux
  • Performance durable dans des conditions industrielles difficiles
  • Idéales pour les environnements automobiles et de production