Numéro d'article: 0128104
96 Variantes
Suction cup B75-2 Silicone, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter
Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, peuvent saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation de pièces minces. Les ventouses sont proposées en Silicone, Silicone conducteur, Chloroprène, HNBR et Nitrile-PVC.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
5 mm
Numéro d'article: 3150286S
8 mm
Numéro d'article: 3150287S
10 mm
Numéro d'article: 3150101S
15 mm
Numéro d'article: 3150230S
20 mm
Numéro d'article: 0101102
30 mm
Numéro d'article: 0101104
40 mm
Numéro d'article: 0101106
50 mm
Numéro d'article: 0101108
75 mm
Numéro d'article: 0128113
110 mm
Numéro d'article: 0101885
150 mm
Numéro d'article: 0101928
50 mm (50-2)
Numéro d'article: 0101110
75 mm (75-2)
Numéro d'article: 0128104
110 mm (110-2)
Numéro d'article: 0101897
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101102
Sans fixationDisque filtrant, Aucun
Numéro d'article: 0101943
Sans fixationFiltre, Rondelle, Aucun
Numéro d'article: 3150096S
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 3250082S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 0101175
5xM5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al, Brass, PA
Numéro d'article: 0101181
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101171
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101174
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101176
M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101177
G 1/8" mâle, M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101180
G 1/8" mâle, M5 femalePA
Numéro d'article: 0110336
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101172
G 1/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101178
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101431
G 1/4" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101438
G 1/4" mâleFiltre maille, Disque filtrant, Al
Numéro d'article: 0101657
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101433
G 3/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101440
G 3/8" mâleFiltre maille, Disque filtrant, Al
Numéro d'article: 0101659
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101859
G 1/2" femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
Numéro d'article: 0101861
G 1/2" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128105
G 3/4" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101929
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101173
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101432
1/4" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101639
1/4" NPT mâleFiltre maille, Disque filtrant, Al
Numéro d'article: 0101658
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101434
3/8" NPT mâleFiltre maille, Disque filtrant, Al
Numéro d'article: 0101660
1/4" NPT femaleAl
Numéro d'article: 0128106
1/8" NPSF femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101437
1/8" NPSF femalePA
Numéro d'article: 0110343
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101469
1/8" NPSF femaleDisque filtrant, Al
Numéro d'article: 0101656
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Disque filtrant, Al
Numéro d'article: 0101662
1/8" NPSF femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Disque filtrant, Al
Numéro d'article: 0101663
1/8" NPSF femaleDisque filtrant, PA
Numéro d'article: 0110347
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
Numéro d'article: 0101858
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101435
5x1/8" NPSF femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101442
5x1/8" NPSF femaleDisque filtrant, Al
Numéro d'article: 0101661
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
Numéro d'article: 0101860
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128104
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
- Permettent la séparation de pièces minces.
- Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.