Ventouse BF80P Polyuréthane 60, G3/8" mâle avec filtre maille - 1
Numéro d'article: 0107327
14 Variantes

Ventouse BF80P Polyuréthane 60, G3/8" mâle avec filtre maille

Les ventouses BF-P de la gamme DURAFLEX® de Piab sont conçues pour une adhérence fiable sur des surfaces irrégulières et poreuses comme le carton. Fabriqués à partir d'un mélange de polyuréthane, ils allient une élasticité semblable à celle du caoutchouc à une résistance à l'usure supérieure. Leur conception à deux composants assure à la fois résistance et flexibilité, tandis que le matériau anti-traces protège les surfaces délicates. Les nombreuses variantes et tailles les rendent idéales pour diverses applications dans les domaines de l'emballage et conditionnement, de l'automobile et de l'automatisation générale.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

80 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0107327
110 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0110287
80 mm (30/50 Sh)
Numéro d'article: 0107326
110 mm (30/60 Sh)
Numéro d'article: 0110290

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0110286
G 3/8" mâleAl
Numéro d'article: 0107476
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0107327
G 3/8" femaleAl
Numéro d'article: 0103307
3/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0103309
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Optimisé pour les surfaces irrégulières et poreuses. Le BF-P est conçu pour adhérer solidement aux surfaces difficiles, telles que le carton et autres matériaux poreux, assurant ainsi une fuite minimale et une efficacité maximale.
  • Conçues en DURAFLEX® spécialement développé, ces ventouses allient l’élasticité du caoutchouc à la résistance à l’usure du polyuréthane, garantissant une durabilité optimale.
  • Dans le modèle 30/60 Shore, le soufflet et la lèvre d’étanchéité utilisent des matériaux de duretés différentes, offrant ainsi une structure à la fois solide et stable, tout en conservant un joint souple et flexible pour une manipulation efficace de surfaces variées.
  • Grâce au DURAFLEX® 60 Shore, ces ventouses ne laissent aucune trace et conviennent parfaitement aux applications exigeant une préservation totale de l’état de surface.
  • Parfaites pour de nombreuses industries et applications, notamment l’automobile (retrait de pièces plastiques, assemblage de garnitures), l’emballage et le conditionnement (manutention de boîtes, montage de cartons), l’industrie plastique (retrait de pièces), ainsi que pour l’automatisation et les opérations de pick-and-place.