Suction cup B30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter - 1
Numéro d'article: 0101421
44 Variantes

Suction cup B30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter

Les ventouses à soufflet en chloroprène de Piab sont conçues pour une manipulation polyvalente et durable dans un large éventail d’applications industrielles. Fabriquées en caoutchouc chloroprène de haute qualité, ces ventouses offrent une excellente résistance aux huiles, aux intempéries et à l'abrasion. Le soufflet flexible s'adapte aux surfaces irrégulières et incurvées, compensant les différences de hauteur et assurant une préhension sûre. Idéales pour les secteurs de l'automobile, de l'emballage et de la fabrication générale, ces ventouses offrent des performances constantes et durables dans des environnements exigeants.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

5 mm
Numéro d'article: 3150286
8 mm
Numéro d'article: 3150287
10 mm
Numéro d'article: 3150101
15 mm
Numéro d'article: 3150230
20 mm
Numéro d'article: 0101160
30 mm
Numéro d'article: 0101421
40 mm
Numéro d'article: 0101460

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101103
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 3250082
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 0101164
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101160
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101163
G 1/8" mâle, M5 femalePA
Numéro d'article: 0110949
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101161
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101418
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101420
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101162
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101419
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101421
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101417
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101423
1/8" NPSF femalePA
Numéro d'article: 0109845
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101422
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Fabriquées en caoutchouc chloroprène de haute qualité
  • Excellente résistance aux huiles, à l'abrasion et aux intempéries
  • Le soufflet flexible s’adapte aux surfaces courbées et irrégulières
  • Manipulation sans laisser de traces
  • Durables pour une utilisation de longue durée dans des environnements exigeants
  • Idéales pour l'automobile, l'emballage et conditionnement et la fabrication générale