Numéro d'article: S.PAXB
Suction cup PAXB family
Les ventouses à soufflets X-tra pour l’industrie automobile Piab (PAXB), ventouses à friction à soufflets multiples spécialement conçues pour les plaques métall...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Ventouses pour l’industrie automobile : destinées au segment du châssis et soutenant la norme de l’industrie dans ces applications.
- En nitrile-PVC noir, 60 shore (A), sans silicone. Un matériau durable pour une ventouse économique, offrant de bonnes performances dans les applications automobiles.
- Ventouse ronde à soufflets multiples pour une manutention dynamique de surfaces de pièces de travail très irrégulières ou galbées.
- Très bonne stabilité et résistance aux forces horizontales par rapport à des ventouses semblables.
- Course très élevée, convient à une compensation de niveau importante.
- Manutention de feuilles fines sans déformation ou d’objets déformants.
- Pour les feuilles sèches ou grasses.
- Structure de friction sur la lèvre qui empêche les feuilles de glisser.
- Large surface d’étanchéité pour une meilleure étanchéité à la poussière et aux débris.
- Faible niveau de vide requis pour l’actionnement, offrant ainsi une bonne réserve de vide pour le levage en lui-même.
- Options de fixation : la ventouse a un insert en aluminium moulé et intégré, vous utilisez donc votre propre solution de fixation ou l’une des neuf (9) options de fixation de Piab.