Nouveau

Numéro d'article: S.BCP
Suction cup BCP40
La ventouse BCP40 de Piab est spécialement conçue pour la manutention automatisée des boîtes en carton dans les secteurs de l'emballage et de l'intralogistique. Avec une course de soufflet longue et stable d'environ 25 mm et un diamètre de la lèvre d'environ 40 mm, elle offre une préhension sûre et une bonne répétabilité pour les boîtes et couvercles de taille moyenne à grande, tout en compensant les variations de hauteur normales. Moulé en TPE recyclable et résistant à l'abrasion, le BCP40 offre une longue durée de vie dans les environnements à cycle élevé. Ses soufflets ajustés, ses taquets intégrés et la géométrie optimisée de ses lèvres garantissent un joint fiable et des forces de levage constantes dans les préhenseurs multi-ventouses, même sur des boîtes légèrement irrégulières ou poussiéreuses. Compatible avec une large gamme de raccords, de disques filtrants et de vannes piSAVE® sense, le BCP40 simplifie l'intégration dans les systèmes de vide existants, favorise l'efficacité énergétique et prend en charge la manutention de boîtes à haut débit.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Conçue spécifiquement pour la manutention automatisée des boîtes dans les centres de conditionnement de fin de ligne, de chargement par le haut, de palettisation/dépalettisation et de logistique avec une qualité de boîte contrôlée.
- La construction en TPE recyclable avec des raccords amovibles simplifie le remplacement et favorise la conception de systèmes durables.
- Conception à plusieurs soufflets qui compense les différences de tailles et les surfaces irrégulières.
- Les taquets intégrés et la géométrie optimisée de la lèvre augmentent l'efficacité de la zone d’étanchéité sous vide, améliorant ainsi la tenue et la fiabilité.
- Les soufflets et la lèvre sont adaptés à un affaissement moyen et à des surfaces régulières définies, ce qui garantit une stabilité et des forces de levage constantes dans les préhenseurs multi-ventouses et les réseaux de préhenseurs.
- Compatible avec une large gamme de raccords, de disques filtrants et de vannes piSAVE® sense, ce qui simplifie les mises à niveau et l'intégration dans les systèmes de vide existants.