Numéro d'article: S.MX
Suction Cup MX family
Le dispositif de prise d’objet n°1. Excellent pour prélever différents objets – Principalement pour les applications de logistique, d’entreposage, d’e-commerce et de recyclage. Une ventouse multifonction avec des capacités de préhension extrêmes sur toutes les surfaces. Disponible dans les tailles de 35 à 65 mm de diamètre. Excellente pour manipuler les sacs, les pochettes, les boîtes en carton, les objets recyclés difficiles et bien plus encore.Une conception de ventouse à triple dureté : -Lèvre fine et souple offrant des capacités exceptionnelles en matière d’étanchéisation sous vide. -Soufflets à la fois robustes et capables de se replier facilement permettent de bénéficier d’une importante force de préhension au niveau des prises dynamiques. -Goulot solide pour une interface sécurisée et résistante adaptée à plusieurs options de fixation, y compris les fixations avec des pinces en aluminium.La ventouse est fabriquée en Duraflex®, un matériau ayant l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. Ce matériau a une incroyable mémoire élastique et une capacité à ne pas laisser de trace. Cela permet aux ventouses de durer longtemps, même lorsque leur lèvre est fine.Cette nouvelle gamme de ventouses est compatible avec toutes les raccords piGRIP® et leurs caractéristiques.Faible débit d’air aspiré - Capacités exceptionnelles d’étanchéisation à de faibles niveaux d’aspiration. Tolérance pour la manipulation de différents types d’objets, avec un faible taux d’air aspiré, y compris pour les objets les plus difficiles.Économies d’énergie - Les performances exceptionnelles en matière d’étanchéisation sous vide ne requièrent pas un grand débit d’air aspiré, ce qui se traduit par une baisse significative de l’utilisation d’air comprimé.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Pour les applications de logistique, d’entreposage, d’e-commerce et de recyclage.
- Excellent pour prélever différents objets.
- Une ventouse multifonction avec des capacités de préhension extrêmes sur toutes les surfaces.
- Excellente pour manipuler les sacs, les pochettes, les boîtes en carton et les objets recyclés difficiles.
- La ventouse est fabriquée en Duraflex®, un matériau ayant l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane.
- Ce matériau a une incroyable mémoire élastique et une capacité à ne pas laisser de trace.
- Configurez la ventouse à l’aide du configurateur de ventouse de Piab.