Nouveau
Suction Cup BLFF family - 1
Numéro d'article: S.BLFF

Suction Cup BLFF family

BLFF est la nouvelle famille de ventouses haute performance de Piab pour l'entreposage moderne, le commerce électronique, la logistique et l'industrie en général. Elle allie la souplesse nécessaire pour sceller les sacs, les formes irrégulières et les matériaux poreux à la résistance requise pour les cartons lourds et les boîtes plates. Grâce à la combinaison unique d'une capacité de débit élevée et d'une lèvre souple et adaptable, le BLFF peut supporter des charges lourdes et des objets "difficiles", là où les lèvres des ventouses traditionnelles peinent à former un joint, ce qui permet d'augmenter les taux de prélèvement et de réduire les changements de format dans les systèmes automatisés. Disponible en diamètres Ø42 et Ø55 mm et en deux niveaux de dureté (moyenne, dure), le BLFF remplace plusieurs types de ventouses traditionnelles et simplifie les outils, la configuration et la manipulation des pièces de rechange. Les ventouses sont moulées en TPE recyclable et montées sur des fixations métalliques amovibles, ce qui facilite le remplacement et le recyclage. Validé par des tests cycliques et d'abrasion exigeants et adapté aux systèmes de vide centralisés et décentralisés, BLFF offre une solution de préhension robuste et durable, prête pour les matériaux d'emballage et de conditionnement d'aujourd'hui et de demain.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Famille de ventouses polyvalentes pour la manipulation d'objets mixtes dans l'entreposage, le commerce électronique, la logistique et l'industrie en général.
  • La conception unique de la lèvre et du soufflet, combinée à une capacité de vide élevée, permet de saisir aussi bien des boîtes rigides que des articles légers, déformables ou "difficiles", pour lesquels obtenir un joint est normalement un défi.
  • Deux niveaux de dureté (moyenne, dure).
  • Matériaux TPE recyclables et fixations métalliques amovibles pour un remplacement facile et une meilleure durabilité.
  • Robustesse et longue durée de vie prouvées par les tests cycliques, d'abrasion et de charge élevée de Piab.
  • Disponible en Ø42 et Ø55 mm avec un code couleur clair pour chaque niveau de dureté.
  • Large gamme de raccords, vannes piSense en option et filtres à haut débit nettoyables pour les applications poussiéreuses.
  • Convient aux systèmes de vide centralisés et décentralisés et aux préhenseurs à une ou plusieurs ventouses.