Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Ventouse BL50-5 Silicone FCM - 1
Numéro d'article: 0200240
3 Variantes

Ventouse BL50-5 Silicone FCM

La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transparentes sans additio...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse BL50-5 Silicone FCM
    0200240
  • Ventouse BL50-5 Silicone FCM, G1/2" mâle
    9909655
  • Ventouse BL50-5 Silicone FCM, 1/2" NPT mâle
    9909656

Fonctionnalités

  • Le silicone est conforme à la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Débit d'aspiration initial élevé, soufflets renforcés, lèvre large et fine
  • Recommandées pour la manutention difficile de sacs, par ex. les berlingots de liquide, les sachets de produits surgelés, ou les sacs lourds
  • Conviennent pour des températures de -40 à +200 °C
  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveaux est nécessaire

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer