Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Ventouse BL40-4 Silicone FCM - 1
Numéro d'article: 0200337
3 Variantes

Ventouse BL40-4 Silicone FCM

La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transparentes sans additio...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse BL40-4 Silicone FCM
    0200337
  • Ventouse BL40-4 Silicone FCM, G3/8" mâle
    9909647
  • Ventouse BL40-4 Silicone FCM, 3/8" NPT mâle
    9909648

Fonctionnalités

  • Le silicone est conforme à la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Soufflets longs et souples.
  • Lèvre de contact large et fine.
  • Insert de fixation grand débit.
  • Surface de contact = diamètre de la lèvre.
  • Grande plage de températures d'utilisation (-40°C à +200°C)