Numéro d'article: 9914556
12 Variantes
Suction cup BL20-2 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter
Les ventouses BL-2 HNBR ont une lèvre souple et flexible et conviennent aux sacs qui ne sont pas trop remplis. Ses quatre soufflets offrent une bonne compensation de niveau.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
20 mm
Numéro d'article: 9914556
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0201132
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 9914282
5xM5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al, Brass, PA
Numéro d'article: 9914283
M5 femaleAl
Numéro d'article: 9914276
M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9914277
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9914280
G 1/8" mâle, M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9914281
G 1/8" mâle, M5 femalePA
Numéro d'article: 9914284
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 9914557
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9914278
G 1/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 9914279
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9914556
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Optimisé pour la manipulation de sacs à haut débit
- Fabriqué en HNBR durable et de haute qualité, permettant une large plage de températures et une manipulation sans marques
- Prise sûre et non dommageable des sacs
- Convient pour la compensation de hauteur
- Mouvement de levage pour séparer les objets petits et fins.
- Moins adapté lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.