Numéro d'article: 9909649
9 Variantes
Ventouse BL50-4 Silicone FCM, G1/2" mâle
Le matériau est approuvé par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Cette ventouse est transparente sans ajout de pigments. Optimisée pour les sacs à contenu fragile et les aliments. Ne convient pas à une utilisation avec des niveaux de vide élevés. Peut être équipé d'anneaux de renforcement en polyamide pour une meilleure stabilité.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0200238
G 1/4" mâleAl
Numéro d'article: 9909645
G 3/8" mâleAl
Numéro d'article: 9909647
G 1/2" mâleAl
Numéro d'article: 9909649
1/4" NPT mâleAl
Numéro d'article: 9909646
3/8" NPT mâleAl
Numéro d'article: 9909648
1/2" NPT mâleAl
Numéro d'article: 9909650
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et EU 1935/2004
- Soufflet long et flexible
- Lèvre longue et fine
- Fixation à haut débit
- Surface de travail = diamètre de la lèvre
- Large plage de température (-40°C à +200°C)