Numéro d'article: 0242570
52 Variantes
Suction cup F-BX50 Silicone 1/4" NPT male SS, detectable, FCM
Les ventouses F-BX sont fabriquées à partir d'un silicone haut de gamme et durable, conforme aux normes Food and Drug Administration 21 CFR 177.2600 et EU 1935/2004. Un additif métallique les rend détectables pour la sécurité alimentaire. Idéales pour les aliments congelés et crus, elles adhèrent aux surfaces irrégulières même à grande vitesse. Sa conception hygiénique et facile à nettoyer empêche la formation de poches de poussière. Il est disponible avec des raccords de qualité alimentaire, détectables ou en acier inoxydable et fonctionne à faible vide, ce qui réduit le risque de détérioration des produits.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0216786
M5 mâleSS
Numéro d'article: 0207049
M5 mâleComposite
Numéro d'article: 0207052
G 1/8" mâleSS
Numéro d'article: 0207050
G 1/8" mâleComposite
Numéro d'article: 0207053
G 1/4" mâleSS
Numéro d'article: 0242568
G 1/4" mâleComposite
Numéro d'article: 0242585
G 3/8" mâleSS
Numéro d'article: 0242569
G 3/8" mâleComposite
Numéro d'article: 0242586
1/8" NPT mâleSS
Numéro d'article: 0207051
1/8" NPT mâleComposite
Numéro d'article: 0207054
1/4" NPT mâleSS
Numéro d'article: 0242570
1/4" NPT mâleComposite
Numéro d'article: 0242588
3/8" NPT mâleSS
Numéro d'article: 0242571
3/8" NPT mâleComposite
Numéro d'article: 0242589
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
- Silicone haute qualité et longue durée
- Un faible pourcentage d'additif métallique (Fe) est mélangé au caoutchouc pour le rendre détectable.
- Convient pour les aliments crus ou surgelés.
- Excellente prise sur les denrées alimentaires à surface irrégulière et avec des hauteurs différentes, même à de grandes vitesses et avec des accélérations
- Disponibles avec des fixations en filetage mâle en plastique détectable de classe alimentaire, ou avec des fixations en acier inoxydable résistant aux acides.
- Facile à nettoyer grâce à sa conception hygiénique. Pas de poches de poussière/saleté.
- Un faible niveau de vide suffit pour comprimer le soufflet Réduit le risque d'endommagement du produit alimentaire manipulé