Ventouse F-BXT35 Silicone, 5x1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit - 1
Numéro d'article: 0210674
16 Variantes

Ventouse F-BXT35 Silicone, 5x1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit

Les ventouses F-BXT sont fabriquées en silicone haut de gamme et durable, conforme aux standards FDA 21 CFR 177.2600 et EU 1935/2004, avec un additif métallique pour la détectabilité. Sa conception à soufflets multiples et sa lèvre extra-longue et fine offrent une adhérence supérieure sur les surfaces texturées ou rugeuses, telles que le pain dur et les assiettes de lasagnes. Compatible avec les fixations standard de Piab, il fonctionne sous faible vide, ce qui minimise le risque d'endommagement des produits alimentaires lors de leur manipulation.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

35 mm
Numéro d'article: 0210674
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
  • Silicone haute qualité longue durée.
  • Un faible pourcentage d'additif métallique (Fe) est mélangé au caoutchouc pour le rendre détectable.
  • La ventouse à soufflets multiples est dotée d'une lèvre extra-longue et extra-fine. Par conséquent, il adhère mieux aux surfaces texturées ou rugeuses, comme le pain aux graines ou les plats à lasagnes.
  • Le F-BXT 35 est disponible avec la gamme de fixations Piab utilisées pour les ventouses standard/régulières.
  • Un faible niveau de vide suffit pour comprimer le soufflet Réduit le risque d'endommagement du produit alimentaire manipulé.