Suction cup BXF90P Polyurethane 60, M10×1,5 male with mesh filter - 1
Numéro d'article: 0207746
36 Variantes

Suction cup BXF90P Polyurethane 60, M10×1,5 male with mesh filter

Les ventouses BXF de Piab sont conçues pour les feuilles métalliques huileuses, avec des soufflets multiples pour une excellente compensation de niveau - idéal pour le désempilage et le prélèvement de pièces de carrosserie. Les soufflets extra-longs fonctionnent avec un niveau de vide très faible, ce qui évite que les pièces ne soient repoussées Leur motif de friction unique offre une force de cisaillement 3 à 5 fois supérieure à celle des ventouses conventionnelles, ce qui les rend parfaites pour les feuilles sèches ou huileuses. Fabriqués en DURAFLEX®, ils allient l'élasticité du caoutchouc à la durabilité du polyuréthane pour des performances durables.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

60 mm
Numéro d'article: 0207753
75 mm
Numéro d'article: 0209314
90 mm
Numéro d'article: 0207746
105 mm
Numéro d'article: 0209430

Raccord

M10x1.5 mâleFiltre maille, SS
Numéro d'article: 0207746
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0207745
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0207742
G 3/8" Long femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0209356
G 1/4" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0207744
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0207741
G 3/8" femalePA
Numéro d'article: 0207531
3/8" NPT femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0207743
T-slot Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0207740
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Ventouse de friction spécialement conçue avec des soufflets multiples pour les feuilles métalliques huileuses. Convient aux applications nécessitant une grande compensation de niveau de vide, telles que le dépilage de feuilles (ligne de presse) et le prélèvement de pièces de carrosserie dans les rayonnages.
  • Le très faible niveau de vide nécessaire pour comprimer complètement les soufflets extra-longs permet à la ventouse de ne pas repousser les pièces de leur position.
  • La conception "BXF" convient aussi bien aux surfaces planes qu'aux surfaces irrégulières ou courbés.
  • Le motif de friction interne sur la lèvre peut supporter des forces de cisaillement élevées, généralement 3 à 5 fois supérieures à celles des ventouses conventionnelles correspondantes.
  • Meilleur choix si > 0,1g/m2 d'huile de presse est utilisée sur la tôle, mais également un excellent choix pour les tôles sèches.
  • DURAFLEX® est un matériau qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le matériau possède une grande mémoire élastique, même après des centaines de milliers de cycles.