Numéro d'article: 0207114
30 Variantes
Ventouse B-BL60-2 Silicone, G3/8" mâle, composite détectable, FCM
B-BL est une famille qui convient aux produits de boulangerie. Le matériau est conforme à la FDA (FDA 21 CFR 177.2600), à la réglementation européenne EU 1935/2004 et peut être utilisé dans une large gamme de températures. Ne convient pas à une utilisation avec des niveaux de vide élevés. Peut être équipé d'anneaux de renforcement en polyamide pour une meilleure stabilité.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0206374
G 3/8" mâleASTM 316L
Numéro d'article: 0207110
G 3/8" mâleComposite
Numéro d'article: 0207114
G 1/2" mâleASTM 316L
Numéro d'article: 0207111
G 1/2" mâleComposite
Numéro d'article: 0207115
3/8" NPT mâleASTM 316L
Numéro d'article: 0207112
3/8" NPT mâleComposite
Numéro d'article: 0207117
1/2" NPT mâleASTM 316L
Numéro d'article: 0207113
1/2" NPT mâleComposite
Numéro d'article: 0207118
Bague de maintien Aucun
Numéro d'article: 0207119
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Le silicone est conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600 et à la norme EU 1935/2004. Un faible pourcentage d'additif métallique (Fe) est mélangé au caoutchouc pour le rendre détectable. Conviennent aux boulangeries pour la manipulation de produits recouverts de graines. Convient pour la compensation de hauteur Disponibles avec des fixations en filetage mâle en plastique détectable de classe alimentaire, ou avec des fixations en acier inoxydable résistant aux acides. Les fixations sont dissociables. Option de fixation supplémentaire - bague de fixation pour bandes standard utilisées sur les démouleuses à pains. Facile à nettoyer grâce à sa conception hygiénique. Pas de poches de poussière/saleté. Un faible niveau de vide suffit pour comprimer le soufflet Réduit le risque de dommages sur les produits de boulangerie manipulés.