Ventouse F-BX20 Silicone G1/4" mâle composite, détectable, FCM - 1
Numéro d'article: 0207068
52 Variantes

Ventouse F-BX20 Silicone G1/4" mâle composite, détectable, FCM

Les ventouses F-BX sont fabriquées à partir d'un silicone haut de gamme et durable, conforme aux normes Food and Drug Administration 21 CFR 177.2600 et EU 1935/2004. Un additif métallique les rend détectables pour la sécurité alimentaire. Idéales pour les aliments congelés et crus, elles adhèrent aux surfaces irrégulières même à grande vitesse. Sa conception hygiénique et facile à nettoyer empêche la formation de poches de poussière. Il est disponible avec des raccords de qualité alimentaire, détectables ou en acier inoxydable et fonctionne à faible vide, ce qui réduit le risque de détérioration des produits.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

10 mm
Numéro d'article: 0206202
15 mm
Numéro d'article: 0207060
20 mm
Numéro d'article: 0207068
25 mm
Numéro d'article: 0207075
35 mm
Numéro d'article: 0207083
50 mm
Numéro d'article: 0242585

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0206204
M5 mâleSS
Numéro d'article: 0207049
M5 mâleComposite
Numéro d'article: 0207052
G 1/8" mâleSS
Numéro d'article: 0207063
G 1/8" mâleComposite
Numéro d'article: 0207067
G 1/4" mâleSS
Numéro d'article: 0207064
G 1/4" mâleComposite
Numéro d'article: 0207068
G 3/8" mâleSS
Numéro d'article: 0207072
G 3/8" mâleComposite
Numéro d'article: 0207076
1/8" NPT mâleSS
Numéro d'article: 0207065
1/8" NPT mâleComposite
Numéro d'article: 0207069
1/4" NPT mâleSS
Numéro d'article: 0207066
1/4" NPT mâleComposite
Numéro d'article: 0207070
3/8" NPT mâleSS
Numéro d'article: 0207074
3/8" NPT mâleComposite
Numéro d'article: 0207078
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
  • Silicone haute qualité et longue durée
  • Un faible pourcentage d'additif métallique (Fe) est mélangé au caoutchouc pour le rendre détectable.
  • Convient pour les aliments crus ou surgelés.
  • Excellente prise sur les denrées alimentaires à surface irrégulière et avec des hauteurs différentes, même à de grandes vitesses et avec des accélérations
  • Disponibles avec des fixations en filetage mâle en plastique détectable de classe alimentaire, ou avec des fixations en acier inoxydable résistant aux acides.
  • Facile à nettoyer grâce à sa conception hygiénique. Pas de poches de poussière/saleté.
  • Un faible niveau de vide suffit pour comprimer le soufflet Réduit le risque d'endommagement du produit alimentaire manipulé