Numéro d'article: 0202721
28 Variantes
Ventouse VL40BX, 3/8"NPT-1/4"NPSF
Les ventouses Value Line conviennent aux applications standard/basiques et offrent de bonnes performances à un prix avantageux. La ventouse à soufflets a de longues lèvres fines pour une bonne étanchéité sur les surfaces légèrement ondulées, par exemple le carton ondulé. Les produits sont disponibles dans le monde entier avec des livraisons immédiates.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
G 1/8" mâle, M5 femaleBrass
Numéro d'article: 0202680
1/8" NPT mâle, M5 femaleBrass
Numéro d'article: 0202682
G 1/4" mâle, G 1/8" femaleBrass
Numéro d'article: 0202718
G 3/8" mâle, G 1/4" femaleBrass
Numéro d'article: 0202719
1/4" NPT mâle, 1/8" NPSF femaleBrass
Numéro d'article: 0202720
1/4" NPSF female, 3/8" NPT mâleBrass
Numéro d'article: 0202721
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Convient pour la compensation de hauteur
- Plusieurs soufflets courts dans un seul dispositif de levage permettent de manipuler des objets présentant des différences de hauteur et de forme, par exemple des plaques gaufrées ou ondulées
- Le mouvement de levage peut être utilisé pour séparer des objets petits et fins
- Seuls les objets légers doivent être manipulés lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet afin d'obtenir une bonne précision et un mouvement de levage sûr
- Remises sur volume disponibles pour les grands paquets de 30 à 99 pièces avec une remise encore plus importante pour les grands paquets de 100 pièces et plus
- Matériau recyclable sans PVC