Ventouse VL30BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF - 1
Numéro d'article: 0202713
28 Variantes

Ventouse VL30BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF

Les ventouses Value Line conviennent aux applications standard/basiques et offrent de bonnes performances à un prix avantageux. La ventouse à soufflets en forme de soufflet long a de longues lèvres minces pour un bon joint sur les surfaces légèrement ondulées, par exemple le carton ondulé. Les produits sont disponibles dans le monde entier avec des livraisons immédiates.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

20 mm
Numéro d'article: 0202687
25 mm
Numéro d'article: 0202701
30 mm
Numéro d'article: 0202713
40 mm
Numéro d'article: 0202724
50 mm
Numéro d'article: 0202736
60 mm
Numéro d'article: 0202748
75 mm
Numéro d'article: 0202760

Raccord

G 1/8" mâle, M5 femaleBrass
Numéro d'article: 0202710
1/8" NPT mâle, M5 femaleBrass
Numéro d'article: 0202712
G 1/4" mâle, G 1/8" femaleBrass
Numéro d'article: 0202711
G 3/8" mâle, G 1/4" femaleBrass
Numéro d'article: 0202723
1/4" NPT mâle, 1/8" NPSF femaleBrass
Numéro d'article: 0202713
1/4" NPSF female, 3/8" NPT mâleBrass
Numéro d'article: 0202725
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Convient pour le réglage du niveau
  • Mouvement de levage pour séparer des objets petits et fins
  • Moins adapté lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet
  • Remises sur volume disponibles pour les grands paquets de 30 à 99 pièces avec une remise encore plus importante pour les grands paquets de 100 pièces et plus
  • Matériau recyclable sans PVC