Numéro d'article: 0113743
9 Variantes
Ventouse BL30-3P Polyuréthane 30/70, G3/8" mâle
Cette ventouse est spécialement conçue pour la manipulation des sacs en plastique. Le système de ventouse unique permet le débit initial élevé nécessaire à une prise sûre. La ventouse à double dureté offre une meilleure étanchéité et une manipulation plus stable et plus sûre.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0110545
G 3/8" mâleAl
Numéro d'article: 0113743
G 1/2" mâleAl
Numéro d'article: 0113745
3/8" NPT mâleAl
Numéro d'article: 0113744
1/2" NPT mâleAl
Numéro d'article: 0113746
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Fixation à haut débit permettant un débit de vide initial élevé nécessaire à la manipulation des sacs en plastique.
- Convient aux réglages du niveau et aux surfaces irrégulières.
- Une double dureté qui allie résistance et stabilité à la douceur et à la flexibilité.
- Le matériau DURAFLEX® associe l'élasticité du caoutchouc à la résistance à l'usure du polyuréthane.
- Le matériau DURAFLEX® ne laisse aucune trace.