Numéro d'article: 0101525
44 Variantes
Suction cup BL40-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter
Les ventouses en chloroprène BL-2 ont une lèvre souple et flexible et conviennent aux sacs qui ne sont pas trop remplis. Ses quatre soufflets offrent une bonne compensation de niveau. Disponibles dans des diamètres de 20 à 50 mm.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101119
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 0101197
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101193
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101196
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101198
G 1/8" mâle, M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101202
G 1/8" mâle, M5 femalePA
Numéro d'article: 0109844
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101194
G 1/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101200
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101522
G 1/4" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101529
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101524
G 3/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101705
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101195
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101523
1/4" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101530
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101525
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101521
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101527
1/8" NPSF femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101528
1/8" NPSF femalePA
Numéro d'article: 0110946
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101526
5x1/8" NPSF femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101533
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Optimisé pour la manipulation de sacs à haut débit
- Fabriqué à partir de chloroprène de haute qualité
- Prise sûre et non dommageable des sacs
- Convient pour la compensation de hauteur
- Mouvement de levage pour séparer les objets petits et fins.
- Moins adapté lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.