Suction cup BL20-2 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Numéro d'article: 0101206
43 Variantes

Suction cup BL20-2 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter

Les ventouses en silicone BL-2 ont une lèvre souple et flexible et conviennent aux sacs qui ne sont pas trop remplis. Ses quatre soufflets offrent une bonne compensation de niveau. Disponibles dans des diamètres de 20 à 50 mm.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

20 mm
Numéro d'article: 0101206
30 mm
Numéro d'article: 0101118
40 mm
Numéro d'article: 0101120
50 mm
Numéro d'article: 0101122

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101116
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 0101208
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101204
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101207
G 1/8" mâle, M5 femalePA
Numéro d'article: 0110339
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101205
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101509
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101511
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101206
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101510
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101512
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101508
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101514
1/8" NPSF femalePA
Numéro d'article: 0110340
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101513
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Optimisé pour la manipulation de sacs à haut débit
  • Fabriqué en silicone durable et de haute qualité, permettant une large plage de températures
  • Prise sûre et non dommageable des sacs
  • Convient pour la compensation de hauteur
  • Mouvement de levage pour séparer les objets petits et fins.
  • Moins adapté lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.