Surfaces à haute et basse température
Ventouses recommandées pour les objets exposés à des températures élevées, pouvant atteindre 150 à 160 °C, ainsi que pour les processus dans lesquels la pièce est susceptible d’être peinte ultérieurement et où il convient d’éviter les substances pouvant nuire à la peinture, telles que le silicone. Les composants en plastique moulés par injection en sont des exemples typiques. Le matériau offre également une résistance à l'usure extrêmement élevée, ce qui garantit que les ventouses ne laissent aucune marque visible, une caractéristique particulièrement appréciée lors de la manipulation, par exemple, de pare-brise automobiles.

5 produits