BXP - 1
Numéro d'article: S.BXP.MF

BXP

BXP (BX_P ou B_XP) est une gamme de ventouses modulaires, conçues pour permettre une manipulation sûre des matières poreuses et un réglage sécurisé du niveau. Les ventouses sont disponibles dans plusieurs tailles, avec une sélection attrayante de soufflets et de lèvres pour s’adapter à toutes les applications. Veuillez noter que « B-numéro-XP » est notre configuration de soufflet standard, tandis que « BX-numéro-P » indique un soufflet supplémentaire pour augmenter la flexibilité dans les applications où il existe de grandes différences de hauteur.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Ventouses, soufflets, fixations et accessoires entièrement modulaires. Sélectionnez « B-numéro-XP » pour les soufflets 1,5 (standard) et « BX-numéro-P » pour les soufflets 2,5. 
  • Les lèvres d’étanchéité sont disponibles en plusieurs duretés pour une adaptation maximale. 
  • Performances optimales sur les surfaces irrégulières et poreuses ainsi que sur les matériaux tels que le carton. 
  • Toutes les ventouses sont fabriquées en DURAFLEX®, un matériau qui combine l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. 
  • DURAFLEX® est sans trace, ce qui garantit que tous les objets soulevés restent en parfait état.