Ventouse OC35x90P Polyuréthane 40, 3/8" NPSF fem. - 1
Numéro d'article: 0102375
7 Variantes

Ventouse OC35x90P Polyuréthane 40, 3/8" NPSF fem.

Convient aux objets oblongs avec des surfaces légèrement bombées ou plates et huileuses, tels que ceux rencontrés dans les pièces de carrosserie de l'industrie automobile. Ventouses DURAFLEX® faites à partir d'un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

35x90 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0102375
35x90 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0103303

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0115306
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0115307
G 3/8" femaleAl
Numéro d'article: 0102374
3/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0102375
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Convient aux objets oblongs avec des surfaces légèrement bombées ou plates et huileuses, tels que ceux rencontrés dans les pièces de carrosserie de l'industrie automobile.
  • Ventouses DURAFLEX® faites à partir d'un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés.
  • Option de montage, mâle G3/8", avec une fonction pivotante avant l'opération de verrouillage, pour un positionnement facile de la ventouse ovale.