Ventouse OBF50x140P Polyuréthane 55/60, insert fileté G3/8" avec filtre maille - 1
Numéro d'article: 0119125
68 Variantes

Ventouse OBF50x140P Polyuréthane 55/60, insert fileté G3/8" avec filtre maille

Spécialement conçues pour les surfaces huileuses, les ventouses de friction OBF excellent dans les applications de formage des métaux et de l'automobile, en saisissant des objets étroits, courbés ou plats. Leur matériau DURAFLEX® combine l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane, ce qui garantit des performances durables et sans marques. Les ventouses OBF conservent une force de cisaillement élevée dans le temps, 2 à 4 fois supérieure à celle des ventouses conventionnelles. Elles sont disponibles en version haute (H) pour les surfaces immergées et étroites et les pièces automobiles structurelles.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

15x35 mm H
Numéro d'article: 0207571
15x35 mm L
Numéro d'article: 0207589
15x65 mm
Numéro d'article: 0207599
30x60 mm
Numéro d'article: 0207617
35x90 mm
Numéro d'article: 0119121
40x80 mm
Numéro d'article: 0211404
50x140 mm
Numéro d'article: 0119125
65x170 mm
Numéro d'article: 0119129

Raccord

M10x1.5 mâleSS
Numéro d'article: 0121437
M10x1.5 mâleBrass
Numéro d'article: 0207583
M14x1 femaleAl
Numéro d'article: 0242504
G 1/4" mâleAl
Numéro d'article: 0213921
G 1/4" mâleBrass
Numéro d'article: 0207581
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0119125
G 3/8" mâleAl
Numéro d'article: 0207735
G 3/8" Long femaleAl
Numéro d'article: 0200694
G 1/4" femaleAl
Numéro d'article: 0213917
G 1/4" femaleBrass
Numéro d'article: 0213916
G 3/8" femaleAl
Numéro d'article: 0119127
G 3/8" femalePA
Numéro d'article: 0207617
3/8" NPT femaleAl
Numéro d'article: 0122288
3/8" NPT femaleBrass
Numéro d'article: 0207736
T-slot Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0213931
T-slot Al
Numéro d'article: 0207733
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Ventouses de friction spécialement étudiées pour les surfaces huilées, telles que les tôles sur les lignes d'emboutissage.
  • L'usure normale de la ventouse de friction n'affecte pas les performance de force de cisaillement à long terme.
  • Meilleur choix si > 0,1g/m2 d'huile de presse est utilisée sur la feuille.
  • Grâce à leur forte adhérence sur les surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
  • Les petites ventouses « OBF » sont adaptées aux objets étroits avec des surfaces courbés ou plates et de petites zones de préhension, comme celles que l'on rencontre avec les pièces de carrosserie dans l'industrie automobile.
  • Elles permettent de manipuler des objets présentant de légères différences de hauteur.
  • Disponibles en version haute (H), elles conviennent au prélèvement de surfaces étroites immergées, lorsqu'un raccord plus large risquerait d'interférer avec l'objet. Il s'agit par exemple de cadres et de pièces structurelles de la voiture.
  • Ventouses DURAFLEX® faites à partir d'un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés.