Numéro d'article: 0108673
19 Variantes
Ventouse OB35x90P Polyuréthane 60, insert fileté G3/8" mâle, avec filtre maille
Les ventouses ovales conviennent à la manipulation de surfaces et d’objets longs et étroits, lorsqu’une force de levage maximale est souhaitée. Les ventouses ovales sont particulièrement adaptées aux surfaces irrégulières et lorsque la compensation de niveau est souhaitée. Ce programme de ventouses ovales a des caractéristiques qui sont particulièrement adaptées à la manipulation des matériaux en tôle.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
20x60 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0115291
35x90 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0108673
50x140 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0108675
65x170 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0108677
35x90 mm (30/60 Sh)
Numéro d'article: 0109856
50x140 mm (30/60 Sh)
Numéro d'article: 0109858
65x170 mm (30/60 Sh)
Numéro d'article: 0109860
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0109912
G 1/8" mâleAl
Numéro d'article: 0115291
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108673
3/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0108672
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Convient pour la compensation de hauteur Peut manipuler des objets présentant des différences de hauteur et de forme variées, par exemple des plaques gaufrées ou ondulées.
- Mouvement de levage pour séparer les objets petits et fins.
- Dans la ventouse bicolore, le soufflet et la lèvre d'étanchéité sont de dureté différente, ce qui rend la ventouse à la fois solide et stable et souple.
- Les DURAFLEX® sont des ventouses fabriquées dans un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés.