Numéro d'article: 0200463
4 Variantes
Vis de réglage de hauteur HA20
La gamme des éléments de montage comprend des équerres de montage, des vis de réglage de hauteur, des compensateurs de niveaux et des rallonges de ventouse. Les pièces sont prévues pour se monter ensemble pour différentes tailles et applications. Ces pièces se montent facilement sur de nombreux systèmes de profilés, et ne sont pas limitées à une seule marque de profilés. Toutes les pièces d'une même catégorie de taille s'assemblent parfaitement entre-elles pour former un "kit d'assemblage" pour ventouses, compact, facile à monter, flexible et ajustable.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0200461
0200462
0200463
0121122
Fonctionnalités
- Facilite le positionnement (direction y) d'une ventouse.
- Permet de disposer d'une rallonge de hauteur réglable entre une équerre de montage (MB) et une ventouse.
- Peut être utilisée avec une ventouse déjà munie d'une rallonge pour augmenter d'avantage la hauteur de la ventouse.
- Clé pour éviter la rotation lorsque les ports d'aspiration sont raccordés.