Numéro d'article: 0124954
4 Variantes
Compensateur de niveaux LC16-M1835, G1/8" mâle, Course 35
Compensent des différences de niveaux, par exemple sur des appareils de levage équipés de plusieurs ventouses. Demande moins de précision de réglage pour ajuster la position du préhenseur. Les compensateurs de niveaux offrent également un certain degré d'absorption de chocs et de vibrations.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0124951
- 0124952
- 0124953
- 0124954
Fonctionnalités
- Compense les différences de niveaux des ventouses montées sur un outil de préhension.
- Evite un réglage minutieux du positionnement en hauteur de l'outil de préhension.
- Offre un certain degré d'absorption de chocs et de vibrations.
- Autorise le positionnement en douceur de la ventouse sur des objets fins ou délicats.
- Système anti-rotation, pour montage avec des ventouses oblongues.
- Nombreux choix de courses et de filetages de raccordement.