Numéro d'article: 3350068
4 Variantes
Fixation à ressort M5
Compensent des différences de niveaux, par exemple sur des appareils de levage équipés de plusieurs ventouses. Demande moins de précision de réglage pour ajuster la position du préhenseur. Les compensateurs de niveaux offrent également un certain degré d'absorption de chocs et de vibrations.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0114291
3350068
3350069
3350071
Fonctionnalités
- Compensent les différences de hauteurs entre plusieurs ventouses montées sur une même main de préhension.
- L'utilisation de fixations à ressort offrent une plus grande tolérance de positionnement dans l'axe vertical.
- Les fixations à ressort permettent l'absorption des chocs.
- La fixation à ressort G1/2" renforcée est identique à la fixation à ressort G1/2" standard à part que le ressort est plus raide. Convient par ex. aux applications d'auto-racking.