Numéro d'article: 0129517
2 Variantes
Vactivator V18/40
Compensent des différences de niveaux, par exemple sur des appareils de levage équipés de plusieurs ventouses. Demande moins de précision de réglage pour ajuster la position du préhenseur. Les compensateurs de niveaux offrent également un certain degré d'absorption de chocs et de vibrations.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0129516
0129517
Fonctionnalités
- Actionné uniquement par le vide.
- Extension et rétractation automatiques.
- Auto-réglage de la course, le piston revenant en arrière dès que la ventouse a fait l'étanchéité avec l'objet.
- Ventouse à commander séparément.
- Solution simple pour le picking à haute vitesse.
- Installation facile.
- Conçu pour des millions de cycles d'utilisation en conditions industrielles normales.