Numéro d'article: 0202394
12 Variantes
piSAVE® sense 02/60 (jaune), 10p, avec outil de montage
Un choix de distributeurs pneumatiques, électriques ou vacuostatiques. Le distributeur vacuostatique (Vacustat) coupe l'alimentation en air comprimé quand un niveau de vide pré-réglé est atteint et par conséquent, réduit la consommation d'air comprimé.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0202396
0128719
0128731
0128733
0202394
0202395
0202424
0202425
0202426
0202427
0202428
0202429
Fonctionnalités
- Clapets permettant à des ventouses de manquer les objets et de maintenir malgré tout un niveau de vide suffisant dans le système, tout en gardant des temps de réponse et de relâchement rapides.
- Les clapets doivent être utilisés sur des systèmes de vide centralisés, un clapet pour chaque ventouse.
- L'utilisation de ces clapets permet l'emploi de pompes à vide plus petites et d'économiser ainsi de l'énergie.
- Conviennent également pour les objets dont la surface présente des risques de fuites autour de la lèvre de ventouse.
- Proposées en quatre tailles avec des débits et des caractéristiques différents pour s'adapter à des degrés de fuites différents et à des tailles de ventouses différentes.
- Les clapets peuvent être vendus soit séparément pour une intégration, soit montés directement dans les inserts de fixation à filetage mâle ou femelle pour une installation plus facile.