Numéro d'article: Configure your piFLOW®fc
Configure your piFLOW®fc
C'est un transporteur pneumatique couramment utilisé dans l'industrie lorsqu'une qualité alimentaire est demandée. Les applications type sont :Le transfert de poudres et de granulés agroalimentaires, le remplissage de mélangeurs/mixeurs/broyeurs, le transfert de comprimés/produits fragiles, le chargement et le décharment de big-bags, ou les applications en atmosphères explosibles.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Même conception robuste que les séries p- et t-, ciblant les industries agroalimentaires et autres, qui ne nécessitent pas une conception de transporteurs résistant aux acides.
- Notre technologie COAX®, la manière la plus éco-énergétique de produire du vide, est utilisée dans la pompe.
- Certifié poussière ATEX.
- Les matériaux en contact avec les produits transportés sont conformes aux réglementations FDA, 1935/2004/CE et 10/2011/CE.
- Acier inox de qualité ASTM 304 (acier inoxydable), traitement de surface à électro-polissage.
- Un filtre et joints antistatiques sont disponibles.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Conception hygiénique pour un entretien et un nettoyage simples.
- Installation fluide et facile à utiliser.
- Débit élevé avec un faible encombrement.