Boîtier de commandes électriques
Le boîtier électrique contrôle les fonctions du transporteur. Il est basé sur un logiciel développé par Piab,rendant les différents réglages plus visuels grâce à l’IHM conviviale (interface homme-machine). L’unité de commande est utilisée avec une unité de vanne équipée ou non d’un régulateur électropneumatique (EP). L’unité de valve avec EP intégré est utilisée pour piFLOW®t et piGENTLE™ pour le transport de matériaux fragiles. Le boîtier électrique porte le marquage CE.
Unité de contrôle ECU15FM avec surveillance des filtres
Mettez à niveau vos opérations avec la toute nouvelle unité de contrôle ECU15FM, équipée d’une surveillance avancée des filtres. Cette fonctionnalité mesure les pertes de pression sur le filtre du convoyeur, fournissant des alertes en temps opportun pour le nettoyage ou le remplacement. Assurez des performances optimales et une efficacité énergétique grâce à la surveillance en temps réel, en réduisant les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.
Avez-vous besoin d’aide pour choisir la bonne productivité ?
Obtenez des conseils gratuits de la part de nos ingénieurs