VU EP-ECU Valve unit for piFLOW® vacuum conveyor - 1
Numéro d'article: 0248353

VU EP-ECU Valve unit for piFLOW® vacuum conveyor

L’unité de valve VU EP-ECU est conçue pour une intégration transparente avec les systèmes de convoyage sous vide Piab dotés d’une fonction de surveillance du filtre. Elle est équipée de valves électro-pneumatiques qui fonctionnent avec l’unité de commande ECU-15 pour gérer l’ensemble des fonctions du convoyeur, garantissant un fonctionnement précis et efficace. Construite en matériau durable ASTM 304, elle fonctionne dans une plage de température de 5 à 50 °C et bénéficie d’un indice de protection IP65 pour plus de sécurité. L’unité est facile à installer et à entretenir, ce qui la rend idéale pour les environnements industriels.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Fonctionnalités

  • Unité de valves équipée de valves électro-pneumatiques pouvant être utilisée pour commander les convoyeurs sous vide Piab en combinaison avec l’ECU-15.
  • Installation simple : Préparée pour le raccordement aux fonctions principales du convoyeur sous vide.
  • L’unité de valves dispose d’une connexion électrique avec un connecteur M12 à 12 broches et un câble de 10 m.