Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Configurez votre piFLOW®p - 1
Numéro d'article: Configure your piFLOW®p

Configurez votre piFLOW®p

Les transporteurs pneumatiques premium sont conçus avec un corps en Acier Inoxydable (ASTM 316L) et répondent aux exigences d'hygiène très strictes de la FDA. L...
En savoir plus

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Un transporteur pneumatique en acier de haute qualité, conçu pour satisfaire les exigences strictes des applications des industries chimiques, alimentaires et pharmaceutiques.
  • Notre technologie COAX®, la manière la plus éco-énergétique de produire du vide, est utilisée dans la pompe.
  • Les matériaux en contact avec les produits transportés sont conformes aux réglementations FDA, 1935/2004/CE et 10/2011/CE.
  • Certifié ATEX, Certifié ATEX Gaz et Poussières.
  • Acier inox de qualité ASTM 316L (acier inoxydable, résistant aux acides), poli mécaniquement.
  • Conçu selon les directives de l'USDA.
  • Un filtre et joints antistatiques sont disponibles.
  • Nettoyage automatique du filtre.
  • Conception hygiénique pour un entretien et un nettoyage simples.
  • Installation fluide et facile à utiliser.
  • Débit élevé avec un faible encombrement.
  • Grande plage de capacité allant de 2 à 56 litres par cycle de transport (jusqu’à 15 tonnes par heure).