Configurez votre piFLOW®f - 1
Numéro d'article: Configure your piFLOW®f

Configurez votre piFLOW®f

C'est un transporteur pneumatique couramment utilisé dans l'industrie lorsqu'une qualité alimentaire est demandée. Les applications type sont :Le transfert de p...
En savoir plus

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Un transporteur pneumatique d’entrée de gamme conçu pour les industries qui exigent une qualité alimentaire, un environnement sans poussière et un entretien aisé.
  • Notre technologie COAX®, la manière la plus éco-énergétique de produire du vide, est utilisée dans la pompe.
  • Les matériaux en contact avec les produits transportés sont conformes aux réglementations FDA, 1935/2004/CE et 10/2011/CE.
  • Certifié ATEX poussière.
  • Acier inox de qualité ASTM 304 (acier inoxydable), traitement de surface à décapage.
  • Filtre et joints antistatiques.
  • Nettoyage automatique du filtre.
  • Installation fluide et facile à utiliser.
  • Débit élevé avec un faible encombrement.