Le système de transport par le vide de Piab est une solution technologique de premier plan pour le convoyage des poudres. Il offre un moyen sûr et propre de manipuler les solides en vrac, y compris les poussières fines, les matériaux abrasifs et les substances hygroscopiques (absorbant l'humidité) ou formant des ponts. Ces systèmes de transfert de poudre par le vide constituent une alternative idéale aux méthodes de convoyage traditionnelles, garantissant l'absence de variations de qualité du produit tout en minimisant les pertes de produit.

Système de transport de poudre pour toute application – Convoyeurs sous vide piFLOW® de Piab

Les systèmes de transport par le vide de Piab sont leaders dans l'industrie du convoyage des poudres, offrant des solutions polyvalentes et pratiques pour diverses applications. Leur design compact et leur fiabilité inébranlable en font le choix optimal pour de nombreux secteurs.

Les systèmes de transport par le vide de Piab constituent des solutions optimales pour le convoyage des poudres, garantissant une sécurité et une hygiène inégalées. Équipés de technologies innovantes comme le COAX®, ces systèmes incarnent l'excellence en matière d'efficacité pour la manipulation des poudres sous vide. Leur configuration est simple et fiable, utilisant la méthode la plus écoénergétique pour générer le vide. Ils sont disponibles avec :

  • Certification ATEX Poussière
  • Certification ATEX Gaz
  • Conforme aux normes FDA
  • Avec une pompe à vide entraînée par un éjecteur ou une pompe mécanique
  • Corps en acier inoxydable haut de gamme

Transporteurs sous vide pour poudres Piab à vendre

Systèmes de transport par le vide pour diverses industries

Les opérateurs et techniciens du monde entier font confiance aux systèmes de convoyage par le vide de Piab dans divers secteurs. Les secteurs suivants utilisent les équipements de manutention de poudre de Piab avec un grand avantage. Cliquez sur les tuiles pour en savoir plus sur les systèmes de transfert sous vide de Piab pour votre secteur.

Complétez votre système avec des accessoires Piab

Que vous ayez besoin de transférer des poudres, des granulés ou de petites pièces, nous avons le convoyeur adapté pour la manutention des matériaux. Contactez nos experts dès aujourd'hui et laissez-nous vous aider à rationaliser vos processus et à élever votre production à de nouveaux sommets.

Les avantages du transporteur par le vide Piab pour les poudres

Les transporteurs sous vide Piab sont la solution idéale pour le transport de solides en vrac. Ils créent un environnement de travail sûr, hygiénique et ergonomique. Ils garantissent également une qualité élevée du produit et évitent les pertes de produit dues à des déversements ou à des dommages. 

Les transporteurs pneumatiques sous vide présentent de nombreux avantages pour la manipulation des poudres. Lisez ici une comparaison avec les souffleurs industriels, les transporteurs à vis, les élévateurs à godets et les bandes transporteuses.

Solutions de Manutention de Poudres Enfermées

Les poudres sont transférées dans un système de manutention de matériaux fermé, remplaçant sans effort le convoyage manuel ou mécanique, et réduisant la possibilité de contamination croisée.

 

Certification de la qualité et de la sécurité

Les transporteurs sous vide Piab améliorent la productivité et réduisent les coûts en automatisant les processus de production. Ils répondent aux exigences strictes de l'industrie avec les certifications FDA, EC No. 1935/2004, EC No. 10/2011, ATEX Poussière et ATEX Gaz.

 

Prévention des particules de poussière et installation facile

Les filtres intégrés empêchent les particules de poussière de pénétrer dans l'air, éliminant ainsi le risque de souffle de poussière et de problèmes respiratoires. Les systèmes de transport par le vide sont faciles à installer et à entretenir, ce qui réduit le temps de prise en main par l'opérateur.

Efficacité énergétique et durabilité

Les systèmes de transport de poudre Piab sont entraînés par des éjecteurs utilisant la technologie COAX® pour une production de vide économe en énergie, mais ils fonctionnent également avec des pompes à palettes. Piab construit chaque convoyeur à vide pour durer avec des matériaux durables et offre une garantie de 5 ans.

Une application polyvalente et une productivité élevée

Les systèmes de transport Piab, de conception compacte et modulaire, facilitent la manutention des produits en vrac. Ils peuvent manipuler des poudres, des granulés ou des particules à des vitesses allant jusqu'à 15 tonnes par heure.

 

Efficacité de la maintenance et du nettoyage

Le passage entre différents matériaux est rapide et facile. Les convoyeurs à vide de Piab nécessitent un entretien et un nettoyage minimaux, contribuant ainsi à une productivité accrue et à des coûts réduits.

La protection des matériaux fragiles

Le convoyage en phase dense protège les matériaux fragiles, garantissant que les produits sensibles comme les comprimés enrobés restent intacts pendant le transport.

Flexibilité et facilité d'intégration

Les convoyeurs Piab piFLOW® s'intègrent parfaitement dans les systèmes existants ou dans les nouvelles lignes, avec la possibilité de modifier facilement l'agencement. Les châssis mobiles permettent un déploiement flexible sur les lignes de production.

 

Conception modulaire : disponibilité complète des pièces de rechange

Découvrez la puissance des convoyeurs à vide Piab et optimisez vos processus de production ! Notre équipe d'experts dans nos Centres d'Expérience Client vous aide à trouver la solution adaptée à vos besoins. Nous fournissons également une preuve de concept. Découvrez comment ils relèvent les défis du convoyage sous vide.

Lorsque vous travaillez avec l'équipement de convoyage de poudre Piab, vous choisissez :

  • Expertise : Profitez de nos décennies d'expérience et de notre connaissance approfondie du transfert de poudre et de la manutention de matériaux en vrac.
  • Nos ingénieurs conçoivent nos systèmes de convoyage de poudre pour la durabilité et la fiabilité.
  • Support mondial : Nous sommes là pour vous dans le monde entier avec un réseau de service et de support dédié. Grâce à ce support local et à des délais de livraison courts, Piab se distingue véritablement parmi les entreprises de systèmes de manutention de matériaux en vrac.

Cas d'utilisation des systèmes de manutention de poudre Piab

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Pays
Je souhaite recevoir les dernières nouvelles de Piab par mail