Kit d’évolution piPREMIUM C56-600 - 1
Numéro d'article: 0201601
2 Variantes

Kit d’évolution piPREMIUM C56-600

Permet de faire évoluer un transporteur pneumatique de la série C21 vers la plateforme des transporteurs premium piFLOW®p.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Kit d’évolution piPREMIUM C56-800
    0201166
  • Kit d’évolution piPREMIUM C56-600
    0201601

Fonctionnalités

  • Le kit est un ensemble plug-and–play pour un échange rapide de la pompe Maxi L et du module supérieur
  • Technologie brevetée COAX®
  • Montage sur le côté pour limiter la hauteur totale
  • Grand débit d'aspiration
  • Taille compacte et faible hauteur
  • Faible niveau sonore
  • Design modulaire
  • Un distributeur pneumatique pour le remplissage de la bonbonne de décolmatage en air comprimé et une plaque de montage pour la série C sont inclus