Numéro d'article: 0243870
4 Variantes
Clamp ferrule 63-2 1/2", in. G 2" SS
Used to ensure female-to-male adaptation in multiple applications. Particularly, they connect the Air carrying unit(ACU) and Pipeline emptying unit(PLEU) with the appropriate air inlet filters.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0243868
0243869
0243870
0243877
Fonctionnalités
- Female-to-male adaptation in multiple applications.
- Stainless steel, grade 316 (Acid and corrosion resistant).
- PTFE gasket in the ferrule.