Numéro d'article: 0212711
5 Variantes
Unité de vidange de la canalisation 76
Pipeline emptying unit (PLEU) is recommended when high vertical lift is included in the conveying line. It features an air inlet to add venting to the process to empty the conveyed material from vertical pipe sections when the pump is switched off in each conveying cycle. Emptying the pipe ensures that the material doesn't fall down and block the conveying line, so the next conveying cycle can start easier. To prevent cross-contamination, an air inlet filter can be placed on the air inlet. It avoids material leakage from the inlet as well as prevents the conveyed material from getting in touch with any substances in the surrounding air. PLEU can be used when an electric control unit is in use.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0212707
0212708
0212709
0212710
0212711
Fonctionnalités
- Prévient le blocage de matière dans les montées verticales
- À commande électrique
- Positionnement flexible
- Électropoli sur surfaces en contact avec les produits Ra≤0,8
- ASTM 316L