Tuyau flexible PVC 3"/ 75-76 mm - 1
Numéro d'article: 0207848
7 Variantes

Tuyau flexible PVC 3"/ 75-76 mm

Pour compléter votre système de transport, Piab propose des coudes de canalisation en acier inoxydable, des tuyaux en qualité alimentaire, différents types de r...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Tuyau flexible PVC  1"/ 25 mm
    0207843
  • Tuyau flexible PVC 1.25"/ 32 mm
    0207844
  • Tuyau flexible PVC 1.5"/ 38 mm
    0207845
  • Tuyau flexible PVC 2"/ 50-51 mm
    0207846
  • Tuyau flexible PVC 2.5"/ 63-65 mm
    0207847
  • Tuyau flexible PVC 3"/ 75-76 mm
    0207848
  • Tuyau flexible PVC 4"/ 100-102 mm
    0207849

Fonctionnalités

  • Le tuyau ne contient pas de phtalates.
  • Parois intérieures lisses pour un débit maximal.
  • Le tuyau est adapté à tout type d'air ou de fumées et pour le transport de poussières ou de poudres.