Tuyau flexible PVC 2.5"/ 63-65 mm - 1
Numéro d'article: 0207847
7 Variantes

Tuyau flexible PVC 2.5"/ 63-65 mm

Pour compléter votre système de transport, Piab propose des coudes de canalisation en acier inoxydable, des tuyaux en qualité alimentaire, différents types de raccords de tuyauterie, des dispositifs de vidange de canalisation, des vannes à manchon et de nombreuses autres solutions.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Tuyau flexible PVC  1"/ 25 mm
    0207843
  • Tuyau flexible PVC 1.25"/ 32 mm
    0207844
  • Tuyau flexible PVC 1.5"/ 38 mm
    0207845
  • Tuyau flexible PVC 2"/ 50-51 mm
    0207846
  • Tuyau flexible PVC 2.5"/ 63-65 mm
    0207847
  • Tuyau flexible PVC 3"/ 75-76 mm
    0207848
  • Tuyau flexible PVC 4"/ 100-102 mm
    0207849

Fonctionnalités

  • Le tuyau ne contient pas de phtalates.
  • Parois intérieures lisses pour un débit maximal.
  • Le tuyau est adapté à tout type d'air ou de fumées et pour le transport de poussières ou de poudres.