Réduction d'entrée piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2") - 1
Numéro d'article: 0126602
4 Variantes

Réduction d'entrée piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2")

Pour compléter votre système de transport, Piab propose des coudes de canalisation en acier inoxydable, des tuyaux en qualité alimentaire, différents types de r...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Réduction d'entrée piFLOW®i/f Ø76.2-Ø32 (3"-1 1/4")
    0126601
  • Réduction d'entrée piFLOW®i/f Ø76.2-Ø38.1 (3"-1 1/2")
    0126398
  • Réduction d'entrée piFLOW®i/f Ø76.2-Ø50.8 (3"-2")
    0126397
  • Réduction d'entrée piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2")
    0126602

Fonctionnalités

  • Facilite le raccordement à la canalisation de transport.
  • Répond aux exigences de la FDA, CE N° 1935/2004 et CE N° 10/2011.
  • Antistatique.