Réduction d'entrée piFLOW®i/f Ø76.2-Ø38.1 (3"-1 1/2") - 1
Numéro d'article: 01.26.398
4 Variantes

Réduction d'entrée piFLOW®i/f Ø76.2-Ø38.1 (3"-1 1/2")

Pour compléter votre système de transport, Piab propose des coudes de canalisation en acier inoxydable, des tuyaux en qualité alimentaire, différents types de raccords de tuyauterie, des dispositifs de vidange de canalisation, des vannes à manchon et de nombreuses autres solutions.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Réduction d'entrée piFLOW®i/f Ø76.2-Ø32 (3"-1 1/4")
    01.26.601
  • Réduction d'entrée piFLOW®i/f Ø76.2-Ø38.1 (3"-1 1/2")
    01.26.398
  • Réduction d'entrée piFLOW®i/f Ø76.2-Ø50.8 (3"-2")
    01.26.397
  • Réduction d'entrée piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2")
    01.26.602

Fonctionnalités

  • Facilite le raccordement à la canalisation de transport.
  • Répond aux exigences de la FDA, CE N° 1935/2004 et CE N° 10/2011.
  • Antistatique.