Numéro d'article: piEVO
piEVO vacuum ejector pump
piEVO est une pompe à vide éjectable conçue pour les transporteurs pneumatiques à vide. Elle offre une réponse rapide et une grande fiabilité pour des performances de transport stables et constantes. Son intégration flexible et modulaire ainsi que sa facilité d'installation permettent de l'intégrer facilement dans des lignes nouvelles ou existantes, avec une sécurité intégrée garantissant un fonctionnement conforme.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Conception propre et moderne pour faciliter la maintenance avec des outils courants.
- Conception peu encombrante pour maximiser l'espace de production disponible.
- Assure un transport stable et moins d'arrêts imprévus grâce à un générateur de vide rapide et très fiable.
- Simplifie la conception et la mise à niveau grâce à une disposition modulaire offrant de multiples options de montage.
- Réduit le temps d'entretien et les coûts de maintenance grâce à une conception propre qui permet un accès facile à l'aide d'outils courants.
- Protège le produit et l'équipement grâce à des fonctions de sécurité intégrées.
- Simplifie l'installation et la manipulation grâce à l'interface à baïonnette qui permet une installation simple et sûre sur le transporteur par une seule personne.
- Assure la pérennité de l'installation grâce à la compatibilité avec les boîtiers de commande existants et à la préparation aux futures mises à jour.
- Le module silencieux haut de gamme permet d'améliorer l'atténuation du bruit et d'atteindre un niveau sonore inférieur à 78 dBA.