piBASIC 600 with central exhaust Si32-3 x 21 - 1
Numéro d'article: 0207815
8 Variantes

piBASIC 600 with central exhaust Si32-3 x 21

Pour optimiser, mettre à niveau, ou compléter un transporteur, Piab propose également des pompes / générateurs de vide en séparé.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • piBASIC 100 with central exhaust Si32-3 x 4
    0206756
  • piBASIC 200 with central exhaust Si32-3 x 8
    0207813
  • piBASIC 400 with central exhaust Si32-3 x 16
    0207814
  • piBASIC 600 with central exhaust Si32-3 x 21
    0207815
  • piBASIC 100 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224325
  • piBASIC 200 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224356
  • piBASIC 400 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224357
  • piBASIC 600 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224358

Fonctionnalités

  • Technologie brevetée COAX®
  • Montage sur le côté pour limiter la hauteur totale
  • Possible to connect with central exhaust
  • Débit d'aspiration élevé
  • Taille compacte et légère
  • Conception modulaire