Nouveau
Piab station de vidange de big bags - 1
Nouveau
Piab station de vidange de big bags - 2
Nouveau
Piab station de vidange de big bags - 3
Nouveau
Piab station de vidange de big bags - 4
Nouveau
Piab station de vidange de big bags - 5
Numéro d'article: Piab Bulk Bag Unloader

Piab station de vidange de big bags

Le déchargeur de big bags Piab est conçu pour traiter une large gamme de tailles de FIBC, en acceptant aussi bien les dimensions de sacs standard que personnalisées, sans nécessiter de sacs propriétaires. Des poutres de levage à ressort soulèvent automatiquement le sac au fur et à mesure de son vidage, garantissant une décharge complète. Des moteurs vibrants en option sont disponibles pour les matériaux difficiles, sujets au voûtage ou à l’adhérence, afin de réduire les résidus de produit et les interventions manuelles.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Cadres supérieurs réglables – hauteur 1000–2100 mm
  • Supporte des charges jusqu’à 1250 kg ou 1600 kg
  • Vidange optimisée grâce à des poutres à ressort (disponibles uniquement pour la variante chariot élévateur) et à la vibration (disponible pour les deux variantes et pour les deux systèmes)
  • Maîtrise supérieure de la poussière et hygiène optimale de l’opérateur
  • Fonctionnalités de sécurité complètes
  • Choix entre clapets à volets de type « spectacle », manchettes gonflables ou trémies d’alimentation, chacune adaptée à des diamètres spécifiques de tuyaux de sortie de sac (>Ø250 mm ou >Ø350 mm) et aux exigences du procédé
  • Toutes les surfaces en contact avec le produit sont en acier inoxydable (1.4301), tandis que les éléments de structure sont en acier doux robuste, peint pour résister à la corrosion
  • Disponible en configurations conformes aux exigences de l’industrie alimentaire